Leider entsprechen keine Postings Ihren Kriterien.

Formteile
Mit Hunderten von Formteilen aus Aluminium, C-Stahl, Edelstahl, Gusseisen Kupfer, HDPE, PVC/PVC-C und anderen Rohrmaterialien ist Victaulic Ihr führender Hersteller von Formteilen für Rohre. Victaulic ist auf die Lieferung sehr hochwertiger Formteile, Adapter und Auslässe in verschiedenen Größen spezialisiert, die nicht nur die Anforderungen des Kunden übertreffen, sondern auch die schwierigsten Probleme bei Rohrverbindungen lösen. Weiterlesen
Formteilanwendungen
Rohrformteile oder Adapter verbinden zwei gerade Rohrabschnitte miteinander. Sie dienen zur Verlängerung bzw. ermöglichen den Wechsel der Durchflussrichtung innerhalb eines Leitungssystems. Abhängig von den jeweiligen Systemanforderungen können sie auch als Verbindung zwischen zwei Rohren oder Bauteilen unterschiedlicher Größe eingesetzt werden. Ob Bergwerk tief unter der Erde oder in den Himmel ragender Wolkenkratzer: Mit Druckbereichen von 0 bis 4000 PSI/276 Bar und Größen von ¼” bis 60"/DN20 bis DN1500 erfüllen die Rohrformteile von Victaulic die Anforderungen unterschiedlichster Bauprojekte. Unsere Rohrformteile eignen sich zum Einsatz in einer Vielzahl von kommerziellen und industriellen Bauanwendungen, insbesondere:- Brandschutz
- Heizungs-/Klimatechnik
- Trinkwasser
- Abwasseraufbereitung
- Bergbau
- Öl und Gas
- Energieerzeugung
- Dampf
- Unterirdische Leitungen
- Gewerbeobjekte
- Entsalzung
- Marine Systeme
Arten von Rohrformteilen
Die Rohrformteile von Victaulic sind auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt und gewährleisten bei jedem Projekt eine effektive Umsetzung. Vom 45-Grad-Rohrbogen bis zur Verankerung bietet Victaulic eine breite Auswahl von Rohrformteilen für unterschiedliche Systeme und Ansprüche an:- Rohrbogen
- Rohrverankerungen
- Montagefertige Formteile
- Glattendige Formstücke
- Rohrverbindungen mit Ansatz
- Übergangsformteile
- T-Stück für Sprinkler
- Auslässe
- Adapter
Vorteile der Arbeit mit Rohrverbindungen von Victaulic
Wie für alle anderen Produkte und Systeme von Victaulic gilt auch für die Rohrverbindungsteile, dass Sie damit Zeit sparen und Ihre Gewinne steigern können – eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten.- Schnellere Montage = weniger Arbeitsstunden u. weniger Risiken
- Einhalten und Übertreffen von engen Bauzeitplänen durch urheberrechtlich geschützte Rohrverbindungstechnologien
- Verbesserung der Arbeitssicherheit auf der Baustelle – Rohre ohne Flammen verbinden
- Verringerung des Risikos durch Sichtprüfung der richtig ausgeführten Verbindung
- Verringern Sie Stillstandszeiten bei nachträglichen Einbauten, Erweiterungen und Reparaturen
- Alle Rohrformteile von Victaulic werden fachmännisch entworfen, konstruiert und gefertigt