Starre Kupplung Typ 870

VICTAULIC STELLT VOR:

EINE ZEITGEMÄSSE LÖSUNG

FÜR DAMPFANLAGEN

Die neue Lösung von Victaulic für Dampfanlagen ist

die schnellste und beste Methode zum

Verbinden von Dampfrohrleitungen.

Dealer Design Awards 2016

BRANCHENWEIT EINZIGARTIG

Victaulic stellt vor: die weltweit erste genutete mechanische Verbindung für Sattdampfanlagen. Mit dieser innovativen Produktreihe profitieren Ingenieure, Bauunternehmer und Betreiber von Dampfanlagen von den zahlreichen Vorteilen der mechanischen Rohrverbindung – allen voran reduzierte Arbeitskosten, verkürzte Projektzeitpläne, mehr Sicherheit und einfache Wartung.

KEIN SCHWEISSEN ERFORDERLICH

Von Neubauten über nachträglichen Einbau bis hin zu Reparaturarbeiten: Die Lösung für Dampfanlagen von Victaulic ist für alle Projektbeteiligten zuverlässiger, weniger zeitaufwendig und kosteneffizienter.

Eigentümer

Eigentümer

• Langfristig zuverlässige Leistung – Kupplung ist für die Lebensdauer des Systems ohne regelmäßige Wartung ausgelegt
• Verbesserte Wartbarkeit des Systems – Weniger Ausfallzeiten durch schnellen Zugriff auf Komponenten

ENTWURFSPLANER

ENTWURFSPLANER

  • ASME-konforme Systemkomponenten gewährleisten technische Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Canadian Registration Numbers (CRN) auf Anfrage erhältlich
  • Flexible Konstruktion ermöglicht zukünftige Erweiterung des Systems, einfache Übergänge und Installation bei begrenzten Platzverhältnissen
Firmen

Firmen

  • Sorgt für mehr Sicherheit auf der Baustelle und reduziert die Gesamtkosten für die Installation
  • In Minutenschnelle installiert
  • Keine qualifizierten Schweißer erforderlich
  • Keine Brandwache oder Genehmigungen zum Arbeiten mit offener Flamme erforderlich
  • Keine Durchstrahlungsprüfung erforderlich
  • Kein Vorheizen der Rohre bei kaltem Wetter
FACILITY MANAGER

FACILITY MANAGER

  • ASME-konforme Systemkomponenten gewährleisten technische Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Flexible Konstruktion ermöglicht zukünftige Erweiterung des Systems, einfache Übergänge und Installation bei begrenzten Platzverhältnissen
  • Schnellere Installationszeit im Vergleich zum Schweißen gemäß ASME
  • Verbesserte Wartungsfreundlichkeit des Systems – Schneller Zugriff auf Komponenten verkürzt Ausfallzeiten

BRANCHENWEIT EINZIGARTIG

Victaulic stellt vor: die weltweit erste genutete mechanische Verbindung für Sattdampfanlagen. Mit dieser innovativen Produktreihe profitieren Ingenieure, Bauunternehmer und Betreiber von Dampfanlagen von den zahlreichen Vorteilen der mechanischen Rohrverbindung – allen voran reduzierte Arbeitskosten, verkürzte Projektzeitpläne, mehr Sicherheit und einfache Wartung.

KEIN SCHWEISSEN ERFORDERLICH

Von Neubauten über nachträglichen Einbau bis hin zu Reparaturarbeiten: Die Lösung für Dampfanlagen von Victaulic ist für alle Projektbeteiligten zuverlässiger, weniger zeitaufwendig und kosteneffizienter.

Eigentümer

• Langfristig zuverlässige Leistung – Kupplung ist für die Lebensdauer des Systems ohne regelmäßige Wartung ausgelegt
• Verbesserte Wartbarkeit des Systems – weniger Ausfallzeiten durch schnellen Zugriff auf Komponenten

ENTWURFSPLANER

  • ASME-konforme Systemkomponenten gewährleisten technische Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Canadian Registration Numbers (CRN) auf Anfrage erhältlich
  • Flexible Konstruktion ermöglicht zukünftige Erweiterung des Systems, einfache Übergänge und Installation bei begrenzten Platzverhältnissen

Firmen

  • Sorgt für mehr Sicherheit auf der Baustelle und reduziert die Gesamtkosten für die Installation
  • In Minutenschnelle installiert
  • Keine qualifizierten Schweißer erforderlich
  • Keine Brandwache oder Genehmigungen zum Arbeiten mit offener Flamme erforderlich
  • Keine Durchstrahlungsprüfung erforderlich
  • Kein Vorheizen der Rohre bei kaltem Wetter

FACILITY MANAGER

  • ASME-konforme Systemkomponenten gewährleisten technische Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Flexible Konstruktion ermöglicht zukünftige Erweiterung des Systems, einfache Übergänge und Installation bei begrenzten Platzverhältnissen
  • Schnellere Installationszeit im Vergleich zum Schweißen gemäß ASME
  • Verbesserte Wartungsfreundlichkeit des Systems – Schneller Zugriff auf Komponenten verkürzt Ausfallzeiten
Style 870 Rigid Coupling connecting steam pipe

HÄLT HOHEM DRUCK STAND

Die federbelastete Polytetrafluorethylen-Verbunddichtung (PTFE) der Kupplung Typ 870 gewährleistet hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Sie hält Nenndrücken bis 200 psi/1379 kPa in Sattdampfanlagen statt.

Die Produktreihe von Victaulic für Dampfanwendungen entspricht ASME B31.1, B31.3, and B31.9. Canadian Registration Numbers (CRN) sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

ÜBERHAUPT KEIN VERGLEICH

Mit diesem neuen genuteten mechanischen System für Dampfrohrleitungen sparen Sie Zeit und reduzieren Risiken.

In Minutenschnelle installiert X
Keine qualifizierten Schweißer erforderlich X
Keine Brandwache oder Genehmigungen zum Arbeiten mit offener Flamme erforderlich X
Kein Vorheizen der Rohre bei kaltem Wetter X
Keine Durchstrahlungsprüfung erforderlich X

Videoarchiv für Rohrleitungssysteme mit gesättigtem Dampf und Chemikalien

Vorführung anfordern

DANKE FÜR IHR INTERESSE AN DEM
HOCHLEISTUNGSSYSTEM FÜR GESÄTTIGTEN DAMPF VON VICTAULIC
ZUR ANFRAGE EINER DEMO BITTE DAS FORMULAR AUSFÜLLEN.

Bauarbeiter, die sich die Hände schütteln

VICTAULIC (ALTERNATIVE KONTAKTMÖGLICHKEIT)

4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040

FOR U.S. CUSTOMERS, CALL 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842).

KUNDEN IN KANADA WENDEN SICH BITTE AN DIE ENTSPRECHENDE NIEDERLASSUNG

        ODER WÄHLEN DIE NUMMER: (905) 884-7444.

PRODUKTE FÜR ROHRLEITUNGSSYSTEME MIT GESÄTTIGTEN DAMPF + CHEMIKALIEN

  • Alle Produkte
  • Rohrverbindung
  • Formteile
  • Durchflussregelung
  • Werkzeug
Starre Hochleistungskupplung Typ 870
Starre Hochleistungskupplung Typ 870
  • Größen von 2–8" | DN50–DN200
  • Anwendungen mit Dampf: Drücke bis 200 psi | 1379 kPa
  • Anwendungen ohne Dampf: Vakuum bis zu 740 psi | 5102 kPa
  • -20°F bis +388°F | -29°C bis +198°C
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
OGS-200 Formteile mit genuteten Enden für Dampf
OGS-200 Formteile mit genuteten Enden für Dampf
  • 90°- und 45°-Bogen, T-Stücke und Reduzier-T-Stücke, Kappen, Reduzierstücke, Flanschadapternippel und Messgerätnippel sind erhältlich
  • Größen von 2–8" | DN50–DN200
  • Die Nenndrücke entsprechen denen der Kupplung von Victaulic, zu deren Installation sie verwendet werden
  • Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Umfasst Nr. 890, 811, 825, 820, 845, 846, 850, 851, 860
Absperrschieber für Dampf Serie 871 und 871R
Absperrschieber für Dampf Serie 871 und 871R
  • Absperrschieber mit flexiblem Keil und Metallsitz für bidirektionalen Absperrbetrieb
  • Serie 871: Freistehender Absperrschieber
  • Serie 871R: Modularer Absperrschieber zur Verwendung bei Reparaturen an Rohrleitungssystemen für Dampf-, Kondensat- und Chemieanlagen
  • Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Anwendungen mit und ohne Dampf: Drücke bis 200 psi | 1379 kPa
  • -20°F bis +388°F | -29°C bis +198°C
  • Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Flexible Schleife für Dampf Serie 159
Flexible Schleife für Dampf Serie 159
  • Passt sich den Bewegungen der Rohrleitungen aufgrund thermischer Veränderungen, seismischer Aktivitäten und unterschiedlicher Gebäudesetzungen an
  • Größen von 2 – 8" | DN50 – DN200
  • Anwendungen mit und ohne Dampf: Drücke bis 150 psi | 1034 kPa
  • -20°F bis +366°F | -29°C bis +186°C
  • Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Kondensatsammelstutzen für Dampf- und Kondensatanwendungen
Kondensatsammelstutzen für Dampf- und Kondensatanwendungen
  • Vorgefertigter Kondensatsammelstutzen zur Leitungsentwässerung für manuelle oder automatische Erwärmung
  • Nutzt ¾" NPT-Kugelhahn zur Entwässerung
  • Inline-Kondensatsammelstutzen: Nr. 891C, 891H, 892C und 892H
  • Kondensatsammelstutzen für Steigleitungen: Nr. 893C, 893H, 894C und 894H
  • Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Anwendungen mit Dampf: Drücke bis 150 psi | 1034 kPa
  • 4°F bis +365°F/-20°C bis +185°C
  • Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Rollnutwerkzeug RG1200 OGS-200
Rollnutwerkzeug RG1200 OGS-200
  • Erhältlich in Größen von 2–6" | DN50 – DN150.
  • Erstellt eine OGS-200 Rollnut in Schedule 40 und 80 Stahlrohren
  • Das Werkzeug wird manuell mit dem mitgelieferten Griff betätigt
Rollnutwerkzeug RG1210 OGS-200
Rollnutwerkzeug RG1210 OGS-200
  • Erhältlich in Größen von 2–8″ | DN50 – DN200.
  • Erstellt eine OGS-200 Rollnut in Schedule 40 und 80 Stahlrohren
  • Das Werkzeug kann manuell mit dem mitgelieferten Griff betätigt werden.

ROHRLEITUNGSSYSTEME MIT GESÄTTIGTEM DAMPF + CHEMIKALIEN – DOWNLOAD

  • Alle Ressourcen
  • Datenblatt
  • Handbücher
Ressource Nummer Download Sammlung
Datenblatt Starre Kupplung Typ 870 100.02
Datenblatt OGS-200 Formteile mit genuteten Enden 100.01
Datenblatt: Absperrschieber Serie 871 und 871R 100.12
Serie 159 Flexible Schleife für Dampf Datenblatt 100.13
Datenblatt Kondensatsammelstutzen für Dampf- und Kondensatanwendungen Nr. 891C, 891H, 892C und 892H 100.14
Datenblatt Kondensatsammelstutzen für Dampf- und Kondensatanwendungen mit Steigleitungen Nr. 893C, 893H, 894C und 894H 100.15
Datenblatt OGS-200 Rollnutspezifikationen 25.12
Leitfaden chemische Kompatibilität für die Dichtungsbaugruppe mit starrer Kupplung Typ 870 05.10
Datenblatt Rollnutwerkzeug RG1200 24.11
Datenblatt Rollnutwerkzeug RG1210 24.14
Montageanleitung Starre Kupplung Typ 870 I-870
Absperrschieber der Serie 871 Montageanleitung I-871
Montageanleitung Flexible Schleife für Dampf Serie 159 I-159
Handbuch für Rollnutwerkzeug RG1200 OGS-200 TM-RG1200
Handbuch mit Reparaturteilen für Rollnutgerät RG1200 OGS-200 RP-RG1200
Betriebs- und Wartungshandbuch RG1210 TM-RG1210
Handbuch mit Reparaturteilen für Rollnutgerät RG1210 OGS-200 RP-RG1210