QUICKVIC™ SD INSTALLATION-READY™ SYSTEM

THE MOST EFFICIENT & ECONOMICAL WAY TO JOIN ½” THROUGH 2” CARBON STEEL PIPING SYSTEMS

SDIR-Group-1

Victaulic’s new QuickVic™ SD Installation-Ready™ System is an innovative plain end pipe joining technology designed for use on carbon steel piping systems sized 2”/DN50 and down. It offers a significant total installed cost savings when compared to current pipe materials and installation methods used, including carbon steel thread and copper press or sweat.

 

  • Erhältlich in den Größen ½ – 2" | DN15 – DN50
  • Für Schedule 10 – 80 Rohre aus Stahl
  • Bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Bis +250°F | +120°C mit EPDM-Dichtung
  • Mit patentierter „Leak-If-Not-Tightened“-Technologie (bei der Erstmontage)

ERHEBLICHE EINSPARUNGEN IM VERGLEICH ZUM WETTBEWERB

QUICKVIC™ SD IM EINSATZ

QUICKVIC™ SD PRODUKTE

  • Alle Produkte
  • Rohrverbindung
  • Formteile
  • Werkzeug
QuickVic™ SD Installation-Ready™ System
  • Most economical and efficient pipe joining solution for carbon steel piping systems sized 2”/DN50 and down
 
  • Typ P07 Installation-Ready™ Kupplung
  • Typ P08 Installation-Ready™ Verbindungshülse
  • Typ P50 Installation-Ready™ Reduzierkupplung
  • Nr. P10 Installation-Ready™ 90⁰ Bogen
  • Nr. P20 Installation-Ready™ T-Stück
  • Serie P89 Dreiwegekugelhahn
  • Nr. P47 Dielektrischer Adapter Gerade (Glattendig x Gelötet)
  • Nr. P97 Dielelektrischer Adapter 90⁰ Bogen (Glattendig x Gelötet)
  • PC3110 Schneid- + Markierungswerkzeug
 
  • Erhältlich in den Größen: ½ - 2”/DN15 – DN50
  • Drücke bis 300 psi/2068 kPa/21 bar
PC3110 Schneid- + Markierungswerkzeug
  • Zum Schneiden und Markieren von Schedule 10 bis 80 Stahlrohren der Größen ½ – 2”/DN15 – DN50
  • Geriffelte Markierungen am Rohr zeigen die Einstecktiefe für die ordnungsgemäße Montage von Kupplungen/Formteilen gut sichtbar an
    • Erste Markierung: Korrekte Einstecktiefe für Kupplungen und Formteile der Größen ½ – 1¼”/DN15 – DN25
    • Zweite Markierung: Korrekte Einstecktiefe für Kupplungen und Formteile der Größen 1½ – 2”/DN40 – DN50

QUICKVIC™ SD – DOWNLOAD

  • Alle Ressourcen
  • Datenblatt
  • Handbücher
  • Technische + Designdaten
Titel Nummer Download or Add to Collection
Datenblatt QuickVic™ SD Installation-Ready™ System 34.01
PC3110 Operating and Maintenance Instructions Manual TM-PC3110
Montagehandbuch QuickVic™ SD Installation-Ready™ System I-P100
QuickVic™ SD Installation-Ready™ System Sell Sheet PB-P07

VORFÜHRUNG ANFORDERN

Sie möchten mehr darüber erfahren?

Fordern Sie eine Vorführung oder weitere Informationen über die Produktlinie QuickVic™ SD an.