Bei der ersten genuteten Lösung der Branche entfallen die Aushärtezeit, Chemikalien und Gerüche, die bei herkömmlichen Installationsverfahren für PVC-Rohre auftreten
Schnelle Installation, es werden keine Brandwachen und ausgebildeten Schweißer mehr benötigt und keine Gefährdung des Zeitplans durch Nacharbeiten
Durch übersichtliche Anordnung des Katalogs und die Bestelllogik ist keine Fertigung und kein Erstellen von Verbindungen vor Ort mehr erforderlich - alles aus einer Hand sorgt für Vertrauen und Qualität, verringert das Risiko und erhöht die Produktivität
Zum Verbinden von Schedule 10S Standardrohren mit 3 x höherer Festigkeit, 2 x längerer Lebensdauer und bis zu 52 % höherem Durchfluss
VORFÜHRUNG ANFORDERN
DANKE FÜR IHR INTERESSE AN VICTAULIC POTABLE VERBINDUNG + DURCHFLUSS VON WASSERROHREN
REGULIERTECHNIK ZUR ANFRAGE EINER DEMO BITTE DAS FORMULAR AUSFÜLLEN.

VICTAULIC (ALTERNATIVE KONTAKTMÖGLICHKEIT)
4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040
FOR U.S. CUSTOMERS, CALL 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842).
KUNDEN IN KANADA WENDEN SICH BITTE AN DIE ENTSPRECHENDE NIEDERLASSUNG
ODER WÄHLEN DIE NUMMER: (905) 884-7444.