Rohrkupplungen + -formteile mit genuteter Installation-Ready™ Technologie
Was ist Installation-Ready™-Technologie?
Die patentierten Installation-Ready™ Kupplungen sorgen für schnelle, einfache Rohrverbindungen und reduzieren die Anzahl von losen Teilen, die herunterfallen oder verloren gehen können. Durch die einteilige Konstruktion muss die Kupplung oder das Formteil zur Montage nur auf das genutete Rohrende aufgesteckt und die Mutter angezogen werden.

Was ist daran anders?
Vor der Erfindung dieser Technologie musste die genutete Kupplung vor der Montage zuerst ganz demontiert und dann wieder auf den Rohrenden montiert werden.
Der Prozess sah etwa so aus:
- Schrauben und Muttern abnehmen
- Dichtung abnehmen
- Dichtung über die Lücke zwischen den beiden genuteten Rohrenden anbringen
- Gehäusehälften um die Dichtung anbringen
- Schrauben und Muttern anziehen
Dieser Prozess mit 5 Schritten, der nur wenige Minuten dauerte, definierte alles neu, als er im Jahr 1919 als eine effiziente Alternative zum Schweißen eingeführt wurde. Fast hundert Jahre später entwickelt Victaulic neue Methoden, die auf der ursprünglichen Erfindung aufbauen. Als wir von unseren Kunden gefragt wurden, wie wir genutete Kupplungen noch schneller, gefahrloser und robuster machen könnten, haben wir die patentierte Installation-Ready™ Technologie entwickelt.
Die genuteten Kupplungen und die vor Kurzem eingeführten genuteten Formteile mit Installation-Ready™ Technologie werden vormontiert geliefert; sie werden einfach auf ein genutetes Rohrende aufgesteckt, mit einem zweiten genuteten Rohrende verbunden und dann werden die Schrauben und Muttern angezogen. Was früher mehrere Minuten gedauert hat — dauert jetzt nur ein paar Sekunden.
Wie viel schneller ist die Installation-Ready™ Technologie im Vergleich zu anderen Rohrverbindungsmethoden?
- kann bis zu 10 Mal schneller installiert werden als geschweißte Verbindungen
- Kann bis zu 6 Mal schneller installiert werden als geflanschte Verbindungen
- Installation doppelt so schnell wie bei genuteten Standardkupplungen
Welche Vorteile bietet die Installation-Ready™ Technologie?
- VERKÜRZTE PROJEKTZEITPLÄNE - Da diese Kupplungen wie oben angegeben schneller installiert werden können, können Baufirmen ihre Zeitpläne noch weiter verkürzen.
- WENIGER MATERIALTRANSPORT - Im Gegensatz zu Standardkupplungen müssen montagefertige Installation-Ready™ Kupplungen zur Installation nicht demontiert werden. Keine losen Schrauben und Muttern bedeutet weniger Materialtransport auf der Baustelle.
- BESSERE HANDHABUNG DES ARBEITSRISIKOS- Da zur Montage von Installation-Ready™ Kupplungen weniger Arbeitsschritte erforderlich sind, werden Rohrverbindungen durchgehend schneller erstellt, d.h., Baufirmen können die Größe ihrer Teams optimieren und das Arbeitsrisiko besser handhaben.
- MEHR SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE - Keine Flammen. Keine Rauchgase. Keine losen Teile. Montagefertige Installation-Ready™ Kupplungen werden ohne Flamme und damit ohne schädliche Rauchgase montiert und weisen darüber hinaus keine losen Teile auf, die herunterfallen oder verlorengehen können. Dadurch wird der Materialtransport und somit auch die Verletzungsgefahr verringert.
Installation-Ready™ Technologie Videoarchiv
INSTALLATION-READY™ TECHNOLOGIE – RESSOURCEN
- Alle Produkte
- Rohrverbindung
- Formteile
- Durchflussregelung
![]() |
Typ V9 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinklerkupplung
|
|
![]() |
Starre FireLock EZ™ Kupplung Typ 009N
|
|
![]() |
Plattenschieber für HDPE-Rohre der Serie 906
|
|
![]() |
Style 644 Installation-Ready™ Transition Coupling
|
|
![]() |
Starre Installation-Ready™ Kupplung für PVC-Rohre Typ 357
|
|
![]() |
Installation-Ready™ Übergangskupplung für PVC-Rohre Typ 356
|
|
![]() |
Typ 904 Flanschadapter für HDPE- zu geflanschten Rohren
|
|
![]() |
Kupplung Typ 905 für HDPE
|
|
![]() |
Übergangskupplung von HDPE zu Stahl Typ 907/W907
|
|
![]() |
Serie 795 Plattenschieber
|
|
![]() |
Genutete FireLock™ Installation-Ready™ Formteile
|
|
![]() |
FireLock™ IGS™ Produktlinie Installation-Ready™ Formteile
|
|
![]() |
Typ SC77 Flexible Installation-Ready™ Kupplung für Stahlrohre mit Ansatz
|
|
![]() |
Typ 177N QuickVic™ Flexible Kupplung
|
|
![]() |
Style 171 Installation-Ready™ Flexible Composite Coupling
|
|
![]() |
Style 607 QuickVic™ Installation-Ready™ Rigid Coupling for Copper Tubing
|
|
![]() |
Typ 107N Starre QuickVic™ Kupplung
|
|
![]() |
Typ 108 Starre FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Kupplung
|
|
![]() |
Starre FireLock™ Installation-Ready™ Kupplung mit einer Schraube Typ 109
|
|
![]() |
QuickVic™ Starre Installation-Ready™ Kupplung für Trinkwasser Typ 807N
|
|
![]() |
QuickVic™ Flexible Installation-Ready™ Kupplung für Trinkwasser Typ 877N
|
INSTALLATION-READY™ TECHNOLOGY DOWNLOADS – DOWNLOAD
- Alle Ressourcen
- Datenblatt
- Handbücher
- Technische + Designdaten
- Zulassungen
- Informationen für nicht mehr lieferbare Produkte
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Montageanleitung FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinklerkupplung Typ V9 (I-V9) | I-V9 |
|
|
Datenblatt FireLock™ IGS™ Typ V9 Installation-Ready Sprinklerkupplung | 10.65 |
|
|
Montage- und Wartungsanleitung Installation-Ready™ Plattenschieber Serie 795 und 906 | I-795-906 |
|
|
Datenblatt Plattenschieber für HDPE-Rohre Serie 906 | 19.06 |
|
|
Wartungskurzanleitung Installation-Ready™ Plattenschieber Serie 795 und 906 | I-795-906-MNT |
|
|
Style 644 Installation-Ready™ Transition Coupling Installation Manual | I-644 |
|
|
Style 644 Installation-Ready™ Transition Coupling Submittal | 22.44 |
|
|
Installation-Ready™ Übergangskupplung des Typs 356 Montagehandbuch | I-356 |
|
|
Starre Installation-Ready™ Kupplung des Typs 357 Montagehandbuch | I-357 |
|
|
Datenblatt Starre Installation-Ready™ Kupplung Typ 356 | 33.06 |
|
|
Starre Installation-Ready™ Kupplung Datenblatt | 33.07 |
|
|
Montageanleitung Flanschadapter Typ 904 für HDPE- zu geflanschten Rohren | IT-904 |
|
|
Datenblatt Flanschadapter Typ 904 für HDPE- zu geflanschten Rohren | 19.12 |
|
|
Bureau Veritas (BV) Bauartzulassung für die Schifffahrt – Typ 107N | 46584/A0 BV |
|
|
IGS™ Nutspezifikationen | 25.14 |
|
|
Montageanleitung Glattendige Kupplung Typ 905 für HDPE-Rohre | IT-905 |
|
|
Montageanleitung Übergangskupplung Typ 907 für HDPE-Rohre | IT-907 |
|
|
Flexible Installation-Ready™ Kupplung Typ SC77 Montageanleitung | I-SC77 |
|
|
Montageanleitung Plattenschieber Serie 795 | I-795 |
|
|
Flexible Installation-Ready™ Kunststoffkupplung Typ 171 Montageanleitung | I-171 |
|
|
Montageanleitung FireLock™ Installation-Ready™ Formteile (I-102-104) | I-102-104 |
|
|
FireLock™ Installation-Ready™ Formteile Montageanleitung (I-101/103) | I-101_103 |
|
|
Style 607 QuickVic™ Installation-Ready™ Rigid Coupling for Copper Tubing Submittal | 22.13 |
|
|
Installation-Ready™ Formteile für genutete Kupferrohre Datenblatt | 22.15 |
|
|
Datenblatt Glattendige Formteile für HDPE | 19.11 |
|
|
Datenblatt Übergangskupplung Typ 907 für HDPE-Rohre | 19.10 |
|
|
Datenblatt Glattendige Kupplung für HDPE-Rohre Typ 905 | 19.07 |
|
|
Flexible Installation-Ready™ Kupplung für Rohre mit Ansatz Typ SC77 Datenblatt | 16.10 |
|
|
Montagehandbuch Starre FireLock™ Installation-Ready™ One-Bolt Kupplung Typ 109 | I-109 |
|
|
Datenblatt Starre FireLock™ Kupplungen Typ 109 und Typ 009N | 10.64 |
|