Hydraulische Regel- und Luftdruckbegrenzungsventile

Durch unsere exklusive Partnerschaft mit Bermad bietet Victaulic jetzt innovative Lösungen für die Regelung und das Management von auf der Wasserversorgung basierten Systemen in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, kommunale Wasserversorgung, Brandschutz sowie Brauch- und Prozesswasser in der Industrie an. Informationen über unsere Brandschutzprodukte finden Sie hier.

Die Planung von Wasserversorgungssystemen bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich, die alle durch die Kombination der Produkt- und technischen Kompetenz von Bermad und dem umfassenden Wissen und Support von Victaulic behandelt werden können.

40_HydraulicControlValves_Model-700
40_Actuator_700

Die Regelventile von Bermad wurden von Fachleuten entwickelt für eine unerreichte Kontrolle, vor allem die Kontrolle von Variablen wie Druck, Durchfluss, Füllstand oder den Ein-/Aus-Betrieb.

Individuell anpassbare Trimming-Konfigurationen bieten Funktionalität ohne externe Stromversorgung und ermöglichen eine Reihe von Funktionen wie:

Druckreduzierung        • Druckentlastung
Druckbeibehaltung      • Berstdruckregelung
Pumpensteuerung

 

15 Minuten anstatt 80 Minuten - die Wartung von Bermad Armaturen vor Ort kann aufgrund der modularen Antriebsbaugruppe um bis zu 8 Mal schneller durchgeführt werden als bei Armaturen des Wettbewerbs

  1. Antrieb mit zwei Kammern reagiert schnell auf plötzliche Änderungen bei den Bedingungen im System
  2. Das Ventilgehäuse in „Y“-Ausführung von Bermad ist frei von Hindernissen und weist eine um 15 % höhere Durchflussmenge als Standardventile auf
  3. Die Luftventile von Bermad schützen Ihre Rohrleitungssysteme vor Gefahren durch die Ansammlung von Luft
  4. Eine Reihe verschiedener Verbindungsmethoden ermöglicht Installation an allen Rohrleitungen
  5. Kann für viele verschiedene Systeme konfiguriert werden wie etwa Heizungs- und Klimatechnik, kommunale Wasserversorgung, Brandschutz und industrielle Versorgungs- und Prozessleitungen
40_OperationDiagram_720

Hydraulische Regel- und Entlüftungsventile - Videoarchiv

VORFÜHRUNG ANFORDERN

DANKE FÜR IHR INTERESSE AN DEM Hydraulische Regel- und Luftdruckbegrenzungsventile ZUR ANFRAGE EINER DEMO BITTE DAS FORMULAR AUSFÜLLEN.

Request-a-Demo-Form (1)

VICTAULIC (ALTERNATIVE KONTAKTMÖGLICHKEIT)

4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040

FOR U.S. CUSTOMERS, CALL 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842).

KUNDEN IN KANADA WENDEN SICH BITTE AN DIE ENTSPRECHENDE NIEDERLASSUNG

      ODER WÄHLEN DIE NUMMER: (905) 884-7444.

HYDRAULISCHE REGEL- + ENTLÜFTUNGSVENTILE – PRODUKTE

  • Alle Produkte
  • Durchflussregelung
  • Ausrüstungsmodule
Druckreduzierventil mit Umgehung mit geringem Durchfluss Serie 972-2B
Druckreduzierventil mit Umgehung mit geringem Durchfluss Serie 972-2B
  • Victaulic Serie 972-2B | Bermad Typ BC-720-2B-P
  • Größen von 1/2 – 8" | DN15 – DN200
  • Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von schwankender Nachfrage oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
  • Umgehungsventil regelt niedrigen Durchfluss, wenn das Hauptventil absperrt
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Direkt wirkendes Druckreduzierventil Serie 935-H
Direkt wirkendes Druckreduzierventil Serie 935-H
  • Victaulic Serie 935-H | Bermad Typ BC-CAP-P
  • Größen von ½ – 2" | DN15 – DN50
  • Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von schwankender Nachfrage oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Druckreduziersystem mit „Watchdog“-Ventil Serie 972S-H
Druckreduziersystem mit „Watchdog“-Ventil Serie 972S-H
  • Victaulic Serie 972S-H | Bermad Typ BC-72S-H-P
  • Größen von 1½ – 8” | DN40 – DN200
  • Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
  • Drucksicherheitslösung for eine Druckreduzier-Ventilstation
  • Schützt die Rohrleitungen unterhalb vor gefährlichem Überdruck
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Druckreduzierventil Serie 972
Druckreduzierventil Serie 972
  • Victaulic Serie 972 | Bermad Typ BC-720-P (Gehäuse aus Gusseisen)
  • Ebenfalls erhältlich: Victaulic Serie 972-SS (Edelstahlgehäuse)
  • Größen von 1½–8” | DN40 – DN200
  • Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
  • Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren konstanten Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von Bedarfsschwankungen oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
 
Proportionales Druckbegrenzungsventil Serie 972-PD
Proportionales Druckbegrenzungsventil Serie 972-PD
  • Victaulic Serie 972-PD | Bermad Modell BC-720-PD-P – Druck bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • Ebenfalls erhältlich: Victaulic Serie 982-PP | Bermad Typ BC-820-PP-P – Drücke bis 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
  • Größen von 1½–8” | DN40 – DN200
  • Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren konstanten Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von Bedarfsschwankungen oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Serie 386 Druckreduzier-Ventilstationen
Serie 386 Druckreduzier-Ventilstationen
  • Komplett integrierte, einbaufertige Druckreduzierstation (PRV)
  • Für den Einsatz in Trinkwassersystemen zur Reduzierung und Regelung des Systemdrucks auf die vorgegebenen sicheren Werte, unabhängig vom Druck vor der Ventilstation und Abweichungen beim Durchfluss
  • In sechs Standard-Konfigurationen erhältlich (Serie 386A, 386B, 386C, 386D, 386E, 386F)
  • Größen von 1½–6" | DN40–DN150
  • Drücke bis 300 psi| 2068 kPa | 21 bar
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen
Druckbegrenzungsventil Serie 973-Q
Druckbegrenzungsventil Serie 973-Q
  • Victaulic Serie 973-Q |Bermad Typ BC-73Q-P – Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
  • Ebenfalls verfügbar: Victaulic Serie 973-QHP – Druck bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • Größen von 1½–4” | DN40 – DN100
  • Drucksicherheitslösung for eine Druckreduzier-Ventilstation
  • Schützt die Rohrleitungen unterhalb vor gefährlichem Überdruck
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
 
Überdruck-Absperrventil Serie 979-4
Überdruck-Absperrventil Serie 979-4
  • Victaulic Serie 979-4 |Bermad Typ BC-794-P – Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
  • Ebenfalls verfügbar: Victaulic Serie 979-4HP – Druck bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • Größen von 1½ – 8” | DN40 – DN200
  • Drucksicherheitslösung for eine Druckreduzier-Ventilstation
  • Schützt die Rohrleitungen unterhalb vor gefährlichem Überdruck
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Filter Serie 968-F
Filter Serie 968-F
  • Victaulic Serie 968-F | Bermad Typ BC-70F-P (Gusseisengehäuse) – Drücke bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • Ebenfalls erhältlich: Victaulic Serie 968-F-SS (Edelstahlgehäuse) – Drücke bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • Ebenfalls erhältlich: Victaulic Serie 969-F | Bermad Typ BC-80F-P – Drücke bis 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
  • Größen von 1½–8” | DN40 – DN200
  • Schützt die Rohrleitung und Armaturen vor großen Fremdkörpern wie Zweige und Steine
  • Einbau oberhalb von Regelventilen, Durchflussmessern und anderen Systemkomponenten
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
   
Bermad Typ C70 | Victaulic Serie 9C7 Luftventil
Bermad Typ C70 | Victaulic Serie 9C7 Luftventil
  • Kombi-Entlüftungsventile entfernen Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen (Entlüftungsventil) während der Befüllung und Entleerung von Rohrleitungen. (Entlüftungs-/Unterdruckventil)
  • Gehäusematerial: Kugelgraphitguss (Standard)
  • Größen von 2 –– 8" | DN50 –– DN200
  • Drücke bis 580 psi | 3999 kPa | 40 bar
  • Temperaturen bis 140°F | 60°C
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Bermad Modell A71 | Victaulic Serie 9A7 Luftventil
Bermad Modell A71 | Victaulic Serie 9A7 Luftventil
  • Automatische Entlüftungsventile ermöglichen die effiziente Entfernung von Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen
  • Gehäusematerial: Edelstahl 316
  • Größen von ¾ – 1" | DN20 – DN25
  • Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
  • Temperaturen bis 140°F | 60°C
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Bermad  Typ C30 | Victaulic Serie 9C3 Luftventil
Bermad Typ C30 | Victaulic Serie 9C3 Luftventil
  • Kombi-Entlüftungsventile entfernen beim Befüllen und Entleeren von Rohrleitungen Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen
  • Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Nylon
  • Größen von ¾ – 1" | DN20 – DN25
  • Drücke bis 230 psi | 1586 kPa | 16 bar
  • Temperaturen bis 140°F | 60°C
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Bermad Typ C50 | Victaulic Serie 9C5
Bermad Typ C50 | Victaulic Serie 9C5
  • Kombi-Entlüftungsventile entfernen beim Befüllen und Entleeren von Rohrleitungen Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen
  • Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Nylon
  • Größen von 2 – 4"/DN50 – DN100
  • Drücke bis 150 psi/1034 kPa/10 bar
  • Temperaturen bis 140°F/60°C
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen
Bermad Serie 700 | Victaulic Serie 970
Bermad Serie 700 | Victaulic Serie 970
  • Mit hydraulischen Regelventilen können Variable wie Druck, Durchfluss oder Füllstand geregelt werden
  • Optionale Konfigurationen: Ein/Aus, Druckreduzierung, Druckentlastung, Druckerhaltung und Durchflussregelung (kundenspezifische Lösungen mit Kombinationen der oben genannten Funktionen sind erhältlich)
  • Größen von 1½ – 48" | DN40 – DN1200
  • Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 25 bar
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Bermad Serie 100 | Victaulic Serie 910
Bermad Serie 100 | Victaulic Serie 910
  • Mit hydraulischen Regelventilen können Variable wie Druck, Durchfluss oder Füllstand geregelt werden
  • Optionale Konfigurationen: Ein/Aus, Druckreduzierung, Druckentlastung, Druckerhaltung und Durchflussregelung (kundenspezifische Lösungen mit Kombinationen der oben genannten Funktionen sind erhältlich)
  • Größen von 1½ –– 6" | DN40 –– DN150
  • Drücke bis 145 psi | 1000 kPa | 10 bar
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Bermad Serie 800 | Victaulic Serie 980
Bermad Serie 800 | Victaulic Serie 980
  • Mit hydraulischen Regelventilen können Variable wie Druck, Durchfluss oder Füllstand geregelt werden
  • Optionale Konfigurationen: Ein/Aus, Druckreduzierung, Druckentlastung, Druckerhaltung und Durchflussregelung (kundenspezifische Lösungen mit Kombinationen der oben genannten Funktionen sind erhältlich)
  • Größen von 1½ – 20" | DN40 – DN500
  • Drücke bis 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Datenblatt Serie 386-SB Einzelabzweig-Druckreduzier-Ventilstation
Datenblatt Serie 386-SB Einzelabzweig-Druckreduzier-Ventilstation
  • Installationsfertige Einzelabzweig-Druckreduzierstation
  • Für den Einsatz in Trinkwassersystemen zur Reduzierung und Regelung des Systemdrucks auf die vorgegebenen sicheren Werte, unabhängig vom Druck vor der Ventilstation und Abweichungen beim Durchfluss
  • Wird typischerweise für die Montage bei eingeschränktem Platzangebot verwendet, wenn eine Standardstation der Serie 386 DBV keinen Platz hat. Eine Umgehung mit geringem Durchfluss ist für eine optimale Durchflussregelung trotzdem zu installieren
  • In vier Standardkonfigurationen erhältlich (Serie 386A-SB, Serie 386B-SB, Serie 386C-SB und Serie 386D-SB)
  • Größen von 1½–6" | DN40–DN150
  • Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen

HYDRAULISCHE REGEL- + ENTLÜFTUNGSVENTILE – DOWNLOAD

  • Alle Ressourcen
  • Datenblatt
  • Handbücher
  • Technische + Designdaten
  • Marktbroschüre
Ressource Nummer Download Sammlung
Serie 386 Druckreduzier-Ventilstationen Datenblatt 102.16
Montageanleitung Druckreduzier-Ventilstation Serie 386 I-PRV
Schematische Darstellung Druckreduzierstation Serie 386 PB-PRVSTATION
Designdaten – Auswahl der richtigen Anzahl von Druckreduzierstufen für hydraulische Regelventile in Anwendungen mit Druckreduzierung 26.22
Serie 972/Modell BC-720-P Druckreduzierventil Datenblatt Datenblatt Serie 972/Typ BC-720-P
Serie 972/Modell BC-720-P Druckreduzierventil IOM Series 972/Model BC-720-P IOM
Datenblatt Proportionales Druckreduzierventil Serie 972-PD/Typ BC-720-PD-P Datenblatt Serie-972-PD
Serie 972-PD/Modell BC-720-PD-P Proportionales Druckreduzierventil IOM Series 972-PD/Model BC-720-PD-P IOM
Serie 973-Q/Modell BC-73Q-P Druckbegrenzungsventil Datenblatt Datenblatt Serie 973-Q/Typ BC-73Q-P
Installation, Betrieb, Wartung (IBW) Druckbegrenzungsventil Serie 973-Q/Typ BC-73Q-P IBW Serie 973-Q/Typ BC-73Q-P
Datenblatt Überdruck-Absperrventil Serie 979-4/Typ BC-794-P Datenblatt Serie 979-4/Typ BC-794-P
IBW Überdruck-Absperrventil Serie 979-4/Typ BC-794-P Serie 979-4/Modell BC-794-P IOM
Datenblatt Druckreduziersystem Serie 972S-H/Typ BC-72S-H-P Datenblatt Serie 972S-H/Typ BC-72S-H-P
IBW Druckreduziersystem Serie 972S-H/Typ BC-72S-H-P Series 972S-H/Model BC-72S-H-P IOM
Datenblatt Druckreduzierventil mit Umgehung mit geringem Durchfluss Serie 972-2B/Typ BC-720-2B-P Datenblatt Serie 972-2B
IBW Druckreduzierventil mit Umgehung mit geringem Durchfluss Serie 972-2B/Typ BC-720-2B-P Serie 972-2B IOM
Datenblatt Direkt wirkendes Druckreduzierventil Serie 935-H/Typ BC-CAP-P Datenblatt Serie 935-H
IBW Direkt wirkendes Druckreduzierventil Serie 935-H/Typ BC-CAP-P IOM Serie 935-H_Model BC-CAP-P
Datenblatt Hydraulisches Regelventil Bermad Serie 800 Datenblatt Serie 800
Datenblatt Hydraulisches Regelventil Bermad Serie 700 Datenblatt Serie 700
Datenblatt Hydraulisches Regelventil Bermad Serie 100 Serie 100 Datenblatt
Datenblatt Kombi-Entlüftungsventil Bermad Typ C70 Datenblatt C70
Datenblatt Kombi-Entlüftungsventil Bermad Typ C50 Datenblatt C50
Datenblatt Kombi-Entlüftungsventil Bermad Typ C30 Datenblatt C30
Datenblatt Automatisches Entlüftungsventil Bermad Typ A71 Datenblatt A71
Datenblatt Automatisches Entlüftungsventil Bermad Typ A30 Datenblatt A30
IBW Kombination Druckreduzierventil und „Watchdog“ mit integrierter Umgehung mit geringem Durchfluss Serie 972S-2B-H/Typ BC-72S-2B-H-P Serie 972S-H/Typ BC-72S-H-P IOM
Datenblatt Kombination Druckreduzierventil und „Watchdog“ mit integrierter Umgehung mit geringem Durchfluss Serie 972S-2B-H/Typ BC-72S-2B-H-P Datenblatt Serie 972S-2B-H/Typ BC-72S-2B-H-P
Komplettlösungen für die Wasserwirtschaft im Bergbau PB-HCV
Druckreglerlösungen für Trinkwasser PB-199
Magnetventil Serie 971/Typ BC-710-P Datenblatt Serie 971