VON DER STRASSE ZUM SPRINKLER

WIRD NIE IN FRAGE GESTELLT.

VIELSEITIGKEIT UND NUTZEN SIND GARANTIERT.

„Victaulic ist mit seinen Produkten immer allen anderen voraus. Es scheint so, als ob die anderen Unternehmen immer versuchen, das nachzustellen, was Victaulic bereits geschaffen hat.“

- Steve Kirby, Vertragsfirma

Sehen Sie sich unsere Komplettlösung an

FIRELOCK™ IGS INSTALLATION-READY™ SPRINKLER

Vereinfachen

  • Keine Vorbereitung des Sprinklers erforderlich
  • Alle Auslässe auf 1" IGS für das komplette Projekt vereinheitlicht, unabhängig von der Öffnunggröße des Sprinklers oder der zu schützenden Fläche. Das erleichtert die Planung, Auslegung und das Schweißen

Sparen

  • Verschleißteile entfallen (Klebeband, Gewindepaste und Sprinklerschlüssel)
  • Weniger Aufwand – die Sprinklerschlüssel, die für Gewindeverbindungen benötigt werden, entfallen und es wird dadurch die Verletzungsgefahr durch wiederholte hohe Belastung reduziert

Bestätigen

  • Mehr Vertrauen schaffen – „Sichtprüfung” der leckagefreien Installation wird möglich, da die Gewindeverbindung durch eine mechanische Verbindung ersetzt wird
  • Ausrichtung des Sprinklerrahmenarms ist ohne zusätzliches Drehmoment auf den Sprinkler gewährleistet
victaulic-style-v9

UNSERE NEUESTEN LÖSUNGEN IM EINSATZ

INFORMATIONSANFRAGE

Die Planung von Brandschutzsystemen für Lager bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich, die alle durch die Kombination der „Street-to-Sprinkler“-Lösungen von Victaulic mit unserem umfassenden Wissen und Support behandelt werden können.

Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren oder fordern Sie eine Vorführung an, um die Produkte im Einsatz zu sehen.