Verbindungen für dynamische Bewegungen

VICTAULIC IST IHR VOLLSYSTEMLÖSUNGSPARTNER FÜR DYNAMISCHE BEWEGUNGEN

Victaulic stellt die erste mit M11 konforme genutete Baugruppe vor, die dynamische Bewegungen aufnehmen kann. Wir setzen uns dafür ein, Ihr Risiko zu minimieren und Ihre Sicherheit zu maximieren.

  • Typ 257 Verbindung für dynamische Bewegungen

Videos

Projekte für dynamische Bewegungen

Luce Bayou Interbasin Transfer

Clover Point Pump Station

Hamlin WRF Verbesserungen und Erweiterung

Northeast Water Purification Project

Produkte

  • Alle Produkte
  • Rohrverbindung
Typ W257 Verbindung für dynamische Bewegungen
Typ W257 Verbindung für dynamische Bewegungen
  • Mit M11 konforme Baugruppe gleicht dynamische Bewegungen von bis zu 102 mm aus, wie die ungleichmäßige Setzung sowie seismische und thermische Bewegungen
  • Sizes from 14 - 72’’ / DN350 - DN1600 carbon steel pipe
    • Larger sizes available upon request
  • Working pressure is equal to the Style W77 coupling on an equivalent wall thickness pipe. Reference submittal 20.03
Style W257B Dynamic Movement Joint for Buried Applications
Style W257B Dynamic Movement Joint for Buried Applications
  • Mit M11 konforme Baugruppe gleicht dynamische Bewegungen von bis zu 102 mm aus, wie die ungleichmäßige Setzung sowie seismische und thermische Bewegungen
  • Sizes from 14 – 72’’ / DN350 – DN1600 carbon steel pipe
    • Larger sizes available upon request
  • Working pressure is 150 psi
Typ 257C Verbindung für dynamische Bewegungen
Typ 257C Verbindung für dynamische Bewegungen
  • Mit M11 konforme Baugruppe gleicht dynamische Bewegungen von bis zu 102 mm aus, wie die ungleichmäßige Setzung sowie seismische und thermische Bewegungen
  • Größen von 3–36“/DN80 – DN900 Rohre aus Gusseisen
  • Der Betriebsdruck entspricht der Kupplung des Typs 31 auf Rohren mit entsprechender Wandstärke. Siehe Datenblatt 23.02
Typ 257 Verbindung für dynamische Bewegungen
Typ 257 Verbindung für dynamische Bewegungen
  • Mit M11 konforme Baugruppe gleicht dynamische Bewegungen von bis zu 102 mm aus, wie die ungleichmäßige Setzung sowie seismische und thermische Bewegungen
  • Größen von 2–12’’/DN50 – DN300 C-Stahlrohre
  • Der Betriebsdruck entspricht der Kupplung des Typs 77 auf Rohren mit entsprechender Wandstärke. Siehe Datenblatt 06.04
Flexible Kupplung Typ W77/W77B AGS
Flexible Kupplung Typ W77/W77B AGS
  • Das einzigartige keilförmige Profil vergrößert den zulässigen Rohrendabstand
  • Größen von 14–100+" | DN350–DN2000
  • Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
AWWA Kupplung Typ 31
AWWA Kupplung Typ 31
  • Für eine starre oder flexible Verbindung an Rohren der Klasse 53 oder höher
  • Als optionale Beschichtungen sind orange Lackfarbe, Teerepoxid, organische Zinkgrundierung und Bitumen erhältlich
  • Größen von 3–36“ | DN80 – DN300
  • Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen

Download

  • Alle Ressourcen
  • Datenblatt
  • Handbücher
Ressource Nummer Download Sammlung
Datenblatt Verbindung für dynamische Bewegungen Typ W257 20.16
Datenblatt Flexible Kupplung Typ W77 AGS™ 20.03-GER
Verbindung für dynamische Bewegungen des Typs W257 Anhänger mit Montageanleitung IT-W257
Datenblatt Verbindung für dynamische Bewegungen Typ 257C 23.17
Montagehandbuch für das Advanced Groove System (AGS) I-W100

Looking to Submit a Quote Request? 

Kontakt

Sales-Inquiry
Vorführung

Sales Inquiry

Informationen
oder Demo anfordern

Technical-Product-Support
Andere

Technischer + Produkt-Support

Andere

VICTAULIC (ALTERNATIVE KONTAKTMÖGLICHKEIT)

4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040

FOR U.S. CUSTOMERS, CALL 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842).

KUNDEN IN KANADA WENDEN SICH BITTE AN DIE ENTSPRECHENDE NIEDERLASSUNG

       ODER WÄHLEN DIE NUMMER: (905) 884-7444.