FireLock Installation-Ready Kupplung mit einer Schraube Typ 109

DER ERFINDER DER

„ONE-BOLT“

INSTALLATION-READY™ KUPPLUNG

KONZEPT JETZT KOMPLETT
MIT GRÖSSEREN GRÖSSEN

Style-109

“Just like the 1” IGS couplings you just stab it on, and hit it once. In seconds you can feel and see when it is bolt pad to bolt pad.”

IM EINSATZ ANSEHEN

IMMER INNOVATIV

Seit der Erfindung des genuteten Konzepts durch Victaulic im Jahr 1919 sind wir in Bezug auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Nutzen in der Branche führend. Wir haben die guten Eigenschaften beibehalten, für die wir bekannt sind – vormontiert, keine losen Teile und kein spezifisches Drehmoment erforderlich. Dann haben wir die Konstruktion noch weiter verbessert:

  • Mehr Zuverlässigkeit durch nur eine Sichtprüfung der richtig ausgeführten Verbindung
  • Immer noch kein spezifisches Drehmoment erforderlich
  • Bis zu 6-mal schnellere Montage als herkömmlichen Kupplungen
  • Einfache Montage über Kopf durch zweiteiliges Gehäuse
  • Durch Konstruktion mit einer Schraube („One-bolt“) muss nicht über Kreuz angezogen werden

Style-109

News teilen


Informationsblatt englisch


Informationsblatt spanisch


Informationsblatt portugiesisch


Datenblatt


Style109-SellSheet


Share on LinkedIn


Share on Facebook


Share on Twitter