In Somersworth, New Hampshire (USA) sollte die bestehende Kläranlage aufgerüstet werden, um die operative Effizienz zu steigern. Mit Unterstützung einer Darlehensvereinbarung aus dem Clean Water State Revolving Funding in Höhe von 10,54 Mio. $ wurde die Kläranlage Somersworth umfassenden Aufrüstungsmaßnahmen unterzogen.
Die genuteten Lösungen von Victaulic wurden bei den Leitungen für Rücklaufschlamm, Umwälzschlamm, Schlammeindickung und den Anlagenwassersystemen im Klärwerk Somersworth genutzt. Dazu gehört die Verwendung von genuteten Kupplungen, Formteilen und Armaturen, die unten aufgeführt sind. Konstruktion, Material und Tests der Armaturen und Kupplungen entsprechen den Anforderungen von AWWA für Wasser- und Abwasseraufbereitung.
Bei dieser Aufrüstung boten die Victaulic-Lösungen für den Abwassermarkt zahlreiche Mehrwert-Vorteile, darunter einfache Installation im bisherigen Anlagenaufbau, Schwingungsdämpfung und Beseitigung sperriger Kompensatoren.
Der Einsatz von Victaulic-Lösungen bei diesem Projekt machte die Demontage von Verbindungen überflüssig, was den Platzbedarf des Systems und die Gesamtkosten der Installation reduzierte. Darüber hinaus sind zukünftige Systemerweiterungen und Systemwartungen durch die genutete Ausführung der Victaulic-Kupplungen möglich, weil die Verbindung an jeder Stelle gelöst werden kann. Die Victaulic-Kupplung Typ 31, die Rückschlagklappe Serie 317 und das Kegelventil Typ 365 boten wertorientierte Vorteile für die Kläranlage Park Creek, die sich noch in Jahren auszahlen werden.
Externer Link