Projektpartnerschaft bei Salzwasserentsorgungsanlage in Louisiana

project at glance

View Gallery
Project Type: Salzwasserentsorgungsanlage
Services:
  • Fertigung
  • Virtual Design & Construction
Rohrmaterial:
  • HDPE
Rohrgröße: 2'' - 6''/ DN50-DN150
Ort: Frierson, LA, USA
Lösungen:
  • Verkürzter Projektzeitplan
  • Einfache Montage

Als ein nordamerikanisches Öl- und Gasunternehmen den Spatenstich für eine neue Salzwasserentsorgungsanlage in Frierson, LA, setzen wollte, wussten sie, dass sie einen Hersteller mit umfassenden Projektfähigkeiten von der Planung bis zur Installation als Partner brauchten. Das Fachwissen des Victaulic Virtual Design & Construction Team (VDC) und die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Victaulic-Systemlösungen machten sie zur ersten Wahl für dieses Projekt.

Um die Anlage termin- und budgetgerecht abzuschließen, wählte der Eigentümer Victaulic VDC für das Projekt. Das VDC-Team stellte Planungsdienstleistungen, die Stücklistenerstellung, Schätzungen und Koordination und Nachverfolgung des Materials. Diese Dienstleistungen ermöglichten eine Verkürzung des Bauzeitplans: Die Victaulic-Systeme wurden innerhalb von 7 Tagen installiert.

Neben der beschleunigten Projektfertigstellung wollte der Kunde sicherstellen, dass seine Systeme vor Korrosion geschützt, einfach zu montieren und zu warten sind, und die Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle verbessern. Darum wurden Victaulic HDPE-Systemlösungen, Kugelhähne Serie 727, Absperrklappen Serie 700, Rückschlagklappen Serie 712 und Victaulic Typ 107N Installation-Ready™-Kupplungen genutzt.

Durch die Nutzung einer vollständig mechanischen Verbindungslösung von Victaulic waren keine Heißarbeitsgenehmigungen erforderlich, Schmelzverbindungen waren nicht nötig und der Standort wurde vor Austritten geschützt, denn Victaulic-Verbindungen werden visuell auf ordnungsgemäße Montage geprüft. Durch die Partnerschaft mit Victaulic wurde die Montage der Salzwasserentsorgungsanlage in nur sieben Tagen abgeschlossen. Das hätte mit verschweißten Stahl- und schmelzverbundenen HDPE-Rohren über einen Monat gedauert. Der Kunde hat die Gewissheit, dass die installierten Victaulic-Systeme sowohl zuverlässig als auch einfach in der Wartung sind.