Das Northern Treatment Plant ist eine Kläranlage mit 90 Mio. L Tageskapazität in Brighton, Colorado (USA). Zum Bauzeitpunkt war dies das größte Planbauprojekt in den USA. Es besteht aus über 30 Anlagen mit mehr als 22 Kilometern Leitungssystem mit Durchmessern von ½” bis 84”.
Die Lösungen von Victaulic für den Infrastrukturmarkt wurden in zahlreichen Anwendungsbereichen verwendet, darunter Feinkies, vergorener Schlamm, Vergärung, Rücklaufschlamm und Umwälzschlamm im Northern Treatment Plant von Metro Water Recovery. Jacobs, die Ingenieurfirma für das Projekt, wählte Kupplungen, Formteile und Armaturen von Victaulic für die Systemkonstruktion, um den Gesamtplatzbedarf des Projekts durch Beseitigung von Demontageverbindungen zu reduzieren.
Bei diesem Projekt lag ein Großteil der Rohrleitungen erhöht in den Anlagen. Garney Construction konnte das Rohrleitungssystem aufgrund der technischen Vorteile der genuteten Lösungen von Victaulic leicht verbinden. Die Kupplungen und Formteile von Victaulic erfordern viel weniger Muttern und Schrauben und wiegen wesentlich weniger als Flanschoptionen. Die einfache genutete Konstruktion erfordert bei der Montage nur wenige Geräte und ermöglicht eine einfache und sichere Montage auf engem Raum.
Quellen
Metro Wastewater Reclamation District eröffnet neue Anlage im Wert von 417 Mio. $, Jacobs
Externe Links