Das Kraftwerk New Madrid in Marston, Missouri, ist ein 1300-Megawatt(MW)-Kohlekraftwerk, das der kostengünstigen und zuverlässigen Versorgung von Partnersystemen mit Strom dieht. Die zwei 600-MW-Kohlekraftwerke verwenden für die Kühlung etwa 1,5 Millionen Liter Wasser pro Minute aus dem Mississippi River. Nach dem Filtern von Fremdkörpern aus dem Wasser werden 99 % des verwendeten Wassers in einem ebenso guten oder besseren Zustand an den Fluss zurückgegeben, wie von den Regulierungsbehörden erlaubt.
Das Trinkwassersystem ist für den Betrieb von entscheidender Bedeutung, daher begann Associated Electric, sich Optionen zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit anzusehen, als sporadische Lecks die Systemintegrität zu gefährden drohten.
Enerfab arbeitete mit Victaulic zusammen, um die Lösungen zu finden, die sie zum Verbinden der verzinkten Stahlrohre benötigten. Die Arbeit am Projekt wurde durch den Einsatz von Vorfertigungsmaßnahmen optimiert. Darüber hinaus unterstützte und verbesserte das Victaulic VDC-Team die Ressourcen und Informationsdatenbank von Enerfab.
Im gesamten Trinkwasserleitungssystem wurden die Lösungen von Victaulic für verzinkte C-Stahl-Rohre verwendet. Lösungen wie die Victaulic QuickVic™ Installation-Ready Kupplungen für kleine Durchmesser und glattendige Kupplungen des Typs 99 konnten den Rohrverbindungsprozess für dieses Projekt beschleunigen. Mit den Lösungen von Victaulic konnte Enerfab im Vergleich zu verschweißtem C-Stahl 50 % Arbeit einsparen.
Quellen