Mit dem Ziel, seine Anlage so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen, arbeitete ein Eigentümer in North Dakota kürzlich mit Victaulic zusammen, um wertorientierte Lösungen für seine Upstream-Produktionsanlage bereitzustellen. Nach dem Treffen mit dem Anlageneigentümer und dem Projektteam zur Klärung der Anforderungen lieferte Victaulic vertikal integrierte Fertigungslösungen, um die Produktivität vor Ort zu maximieren und die Gefahr von Verzögerungen zu minimieren.
Das firmeneigene Modellierungsteam von Victaulic begann zügig mit der Planung der Produktionsanlage und der Entwicklung der Spulenzeichnungen für die Fertigung. Das System im Bereich von 2’’–6’’ wurde in einer Fertigungsanlage von Victaulic hergestellt und nach Zonen und gemäß dem einzigartigen Bauzeitplan des Standorts geliefert.
Vor Ort war die Installation der Victaulic-Rohrleitungssysteme innerhalb von nur 3 Tagen abgeschlossen. Die Anlage wurde frist- und budgetgerecht in Betrieb genommen. Durch die Partnerschaft mit Victaulic wurde das Risiko gemindert und die Produktivität vor Ort maximiert. Außerdem ist der Standort bereit für Erweiterungen. Der Eigentümer setzte 2021 den Spatenstich für die erste Anlagenerweiterung und entschied sich für Victaulic als Partner.