Mit Minen auf vier Kontinenten gehört AngloGold zu den wichtigsten Bergbauunternehmen der Welt. Bei der Nachrüstung der 8″/219-mm-Hochdruckwasserleitungen in der Mine Fraser Alexander wurde ein Projektpartner mit einer Lösung gesucht, mit der die Minenarbeiter dem Grubenhaldensystem einfach Rohre hinzufügen und diese auch wieder entfernen können.
Die Hochdruckkupplung mit Ansatz Typ SC77HP von Victaulic wurde speziell für Grubenhalden- und Abfalllösungen entwickelt und erwies sich als ideale Wahl für Anglo Gold. Die Lösung von Victaulic konnte den hohen Betriebsdruck der Wasserleitungen problemlos bewältigen und erleichterte die Montage, sodass die Ausfallzeiten der regelmäßig gewarteten Wasserwerfer reduziert werden konnten.Bei der Installation konnten die Kolonnen vor Ort schnell ein 9 Meter langes Rohrstück aus der Mitte der Leitung entfernen, indem das Gehäuse auseinandergenommen, die Dichtung über ein Rohrende gerollt und so der nötige Platz geschaffen wurde, um das freie Rohr von den anderen wegzurollen, ohne die umliegenden Rohre in irgendeine Richtung ziehen zu müssen.
Durch die Partnerschaft mit Victaulic konnte AngloGold Systemlösungen einsetzen, die ihre einzigartigen Projektanforderungen erfüllen und damit die Systemlaufzeit und die Produktivität optimieren.