Ein Eigentümer im Permian Basin hatte kürzlich den Bau einer neuen Produktionsanlage abgeschlossen und ging eine Partnerschaft mit Victaulic für vertikal integrierte Fertigungslösungen ein. Das firmeneigene Modellierungsteam von Victaulic arbeitete eng mit dem Eigentümer zusammen, um die Rohrleitungssysteme im Eindämmungsbereich, an den Standorttrenneinrichtungen und für die Öl-, Wasser- und Entlüftungsleitungen zu planen.
Das System im Bereich von 2’’–8’’ wurde in der Fertigungswerkstatt von Victaulic hergestellt und in 3 Folgelieferungen ausgeliefert, um die einzigartige Baustrategie des Projekts zu unterstützen. Außendienstingenieure von Victaulic waren bei der Lieferung vor Ort, um die Montagefirma und die Kolonne einzuweisen und zu unterstützen. Alle Systeme wurden reibungslos installiert, 95 % des Projekts waren bereits nach knapp 2 Wochen abgeschlossen.
Durch die Partnerschaft mit Victulic wurde das Risiko gemindert und die Produktivität vor Ort maximiert. Durch den Einsatz der vertikal integrierten Fertigungslösungen von Victaulic konnte die Produktionsanlage innerhalb des Zeitplans und im Budgetrahmen in Betrieb genommen werden.