Installation gefertigter Lösungen in Salzwasserentsorgungsanlage in North Dakota

Stahlrohrleitung von Pumpenhaus durch montagefertige Kupplungen verbunden
Wastewater Icon

DAS PROJEKT IM ÜBERBLICK

PROJEKTTYP:
Salzwasserentsorgungsanlage (SWA)
Eigentümer:

Ingenieur:

Beauftragte Firma:

Rohrmaterial:

Stahl

Rohrgröße:

2’’–8"

Ort:

North Dakota

Lösungen:

  • Fertigung
  • Projektmodellierung und -design
  • Verkürzter Projektzeitplan
  • Einfache Montage

2019 begannen die Bauarbeiten für eine große Salzwasserentsorgungsanlage (SWA) in North Dakota, USA. Schon bei der Bauvorbereitung hatte der Eigentümer das Ziel, die Anlage so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen, um die Produktion zu beginnen und Umsatz zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, entschieden sich die Eigentümer für eine Partnerschaft mit Victaulic, das das Unternehmen mit vertikal integrierten Fertigungslösungen aufwarten konnte.

Das interne Modellierungsteam von Victaulic arbeitete mit den Eigentümern am Projektdesign und entwickelte die erforderlichen Zeichnungen zur Fertigung der Rohrleitungsteile. Victaulic übernahm die Fertigung für das Projekt, lieferte Material nach Projektbauplan und gewährleistete eine nahtlose Installation der Rohrleitungsteile dank seiner Installation-Ready™-Kupplungstechnologie. Die Außendienstingenieure von Victaulic waren bei der Lieferung an die Krankolonnen vor Ort und sorgten so für die Art von Projektpartnerschaft, die nötig war, um die Anlage vor dem ursprünglichen Termin in Betrieb zu nehmen.

Die Systemlösungen von Victaulic sind jetzt seit über 2 Jahren installiert und trotzen den harten Witterungsbedingungen in North Dakota. Das System, das beim Bau auf ordnungsgemäße Installation geprüft wurde, brauchte seitdem nur minimale Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Victaulic konnte bei dieser großen SWA Risiken mindern, den Bau modularisieren und den Bauzeitplan minimal halten.

IM ÜBERBLICK

PROJEKTTYP:
Salzwasserentsorgungsanlage (SWA)
Wastewater Icon
Eigentümer:

Ingenieur:

Rohrmaterial:

Stahl

Ort:

North Dakota

Beauftragte Firma:

Rohrgröße:

2’’–8"

Lösungen:

  • Fertigung
  • Projektmodellierung und -design
  • Verkürzter Projektzeitplan
  • Einfache Montage

2019 begannen die Bauarbeiten für eine große Salzwasserentsorgungsanlage (SWA) in North Dakota, USA. Schon bei der Bauvorbereitung hatte der Eigentümer das Ziel, die Anlage so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen, um die Produktion zu beginnen und Umsatz zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, entschieden sich die Eigentümer für eine Partnerschaft mit Victaulic, das das Unternehmen mit vertikal integrierten Fertigungslösungen aufwarten konnte.

Das interne Modellierungsteam von Victaulic arbeitete mit den Eigentümern am Projektdesign und entwickelte die erforderlichen Zeichnungen zur Fertigung der Rohrleitungsteile. Victaulic übernahm die Fertigung für das Projekt, lieferte Material nach Projektbauplan und gewährleistete eine nahtlose Installation der Rohrleitungsteile dank seiner Installation-Ready™-Kupplungstechnologie. Die Außendienstingenieure von Victaulic waren bei der Lieferung an die Krankolonnen vor Ort und sorgten so für die Art von Projektpartnerschaft, die nötig war, um die Anlage vor dem ursprünglichen Termin in Betrieb zu nehmen.

Die Systemlösungen von Victaulic sind jetzt seit über 2 Jahren installiert und trotzen den harten Witterungsbedingungen in North Dakota. Das System, das beim Bau auf ordnungsgemäße Installation geprüft wurde, brauchte seitdem nur minimale Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Victaulic konnte bei dieser großen SWA Risiken mindern, den Bau modularisieren und den Bauzeitplan minimal halten.