In der City of Cocoa, Florida (USA), ersetzte die Wasseraufbereitungsanlage Claude H. Dyal ein mehr als 50 Jahres altes 48”-Rohr samt Absperrklappe. Die City of Cocoa brauchte eine Lösung mit schneller Installation, die eine möglichst geringe Ausfallzeit ermöglichte und auf beengtem Raum unterzubringen war. Weil die Anlage die Wasserversorgung nur für vier Stunden abschalten konnte, musste die Installation extrem effizient sein.
Die W719 Absperrklappe und die AGS-Kupplungen von Victaulic wurden ausgewählt, weil sie die Anforderungen der City of Cocoa erfüllten. Die Victaulic-Lösungen erfüllten die Anforderungen der beengten Platzverhältnisse, weil die Absperrklappe W719 von Victaulic mit genutetem Anschlag keine Demontageverbindung erfordert (das ist bei geflanschten Endarmaturen der Fall).
Not only did Victaulic reduce the space requirements, but also simplified the installation with a light valve and efficient installation utilizing AGS couplings. Flanged solutions would not have been able to fit in the space restrictions, due to their size and weight. Additionally, flanged solutions would not have been able to be installed in the time frame required.
Die Installation der 48” W719 dauerte weniger als eine Stunde, nachdem sie sich am Rohr befand. Die Victaulic-Produkte konnten auf der Baustelle vorkonstruiert und vertikal installiert werden.
Die City of Cocoa war sehr zufrieden mit den genuteten Lösungen von Victaulic. Victaulic half der Wasseraufbereitungsanlage Claude H. Dyal dabei, ihre Anforderungen zu erfüllen und das Wassersystem wieder in Betrieb zu nehmen, ohne dass es für die City of Cocoa zu Beeinträchtigungen kam.