Kombination aus Druckreduzierventil (PRV) Serie 972S-2B-H und „Watchdog“ mit integrierter Umgehung bei geringem Durchfluss
- Victaulic Serie 972S-2B-H | Bermad Typ BC-72S-2B-H-P
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Druck bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Hydraulisches, membrangesteuertes Druckreduziersystem
- Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von schwankender Nachfrage oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen