Druckbegrenzungsventil TA Serie 782
- Anpassbarer Druckregler für Heizungs- und Klimatechniksysteme
- Größen von ½–1¼” | DN15–DN32
- Pressures up to 290 psi | 2000 kPa | 20 bar
- Rated from -4°F to +248°F | -20°C to +120°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen