VicFlex™-Halterung Typ ABBA

  • Entwickelt für hängende und Seitenwand-Anwendungen, ermöglicht eine flexible Schlauchverbindung von der Abzweigleitung zum Sprinkler
  • Vierkantstangenlänge mit Nennabstand von 355,6 mm, für einen Abstand von mindestens 101,6 mm von der Decke ausgelegt
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen