VicFlex™ Halterung Typ AB7
- Einteilige Halterung, für abgehängte oder Gipskartondecken
- Bis zu 10× schneller als schwarze Rohre mit Gewinde, es sind keine umständlichen Schneidwerkzeuge nötig
- Größen 24″ | 610 mm und 48″ | 1219 mm
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Umflochtener VicFlex™ Schlauch Serie AH2-300 | 10.84 |
|
|
VicFlex™ Halterung Typ AB7 Montagehandbuch | I-VICFLEX-AB7 |
|
|
VicFlex™ Umflochtener Schlauch Serie AH1 und AH1-CC Datenblatt | 10.95 |
|
|
Datenblatt VicFlex™ Umflochtener Schlauch Serie AH2 und AH2-CC | 10.85 |
|
Flexible Sprinkler Fittings Confidence. Speed. Performance. Fully engineered and manufactured by Victaulic, VicFlex™ offers unparalleled confidence with 100% kink-resistance,