VicFlex™ Halterung Typ AB7 – verstellbar
- Einteilige Halterung, für abgehängte oder Gipskartondecken
- Bis zu 10× schneller als schwarze Rohre mit Gewinde, es sind keine umständlichen Schneidwerkzeuge nötig
- Größen 27 1/2″ | 700 mm und 55″ | 1400 mm
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Umflochtener VicFlex™ Schlauch Serie AH2-300 | 10.84 |
|
|
VicFlex™ Halterung Typ AB7 Montagehandbuch | I-VICFLEX-AB7 |
|
|
VicFlex™ Umflochtener Schlauch Serie AH1 und AH1-CC Datenblatt | 10.95 |
|
|
Datenblatt VicFlex™ Umflochtener Schlauch Serie AH2 und AH2-CC | 10.85 |
|
Flexible Sprinklerformteile Zuverlässigkeit. Schnelligkeit. Leistung. VicFlex™, von Victaulic entwickelt und hergestellt, bietet eine unerreichte Zuverlässigkeit mit 100 % Knickbeständigkeit.