VicFlex™ Serie AQD – Rohrleitung
- Glasfaserverstärkte Kunststoffkanalanwendungen
- Rechteckige oder runde Montagebasis
- Mindestbiegeradius: FM 6″ | 150 mm
- Größen von 24 – 72″ | 610 – 1830 mm
- Drücke bis 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
Handbücher und Datenblätter.
Titel | Nummer | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Datenblatt VicFlex™ Serie AQD – Rohrleitungen | 10.87 | |
Montagehandbuch VicFlex™ Serie AQD – Rohrleitungen | I-VICFLEX-AQD |
Confidence. Speed. Performance. Fully engineered and manufactured by Victaulic, VicFlex™ offers unparalleled confidence with 100% kink-resistance, unmatched speed –