VicFlex Umflochtener Schlauch Serie AH2-CC
- Patentierte Technologie mit fest montierter Kupplung; ermöglicht eine schnelle und sichere Installation und eine Sichtprüfung der Auflageflächen
- Die engsten verfügbaren Biegungen; 100 % knickbeständig
- Mindestbiegeradius: cULus 2″ | 51 mm, FM 7″ | 178 mm, VdS/LPCB 3″ | 76,2 mm
- Größen 31–72″ | 790–1830 mm
- Drücke bis 232 psi | 1600 kPa | 16 bar