VicFlex™ Umflochtener Schlauch Serie AH2-C2C
- 100 % Victaulic® Design und Herstellung
- Bis zu 10× schneller als schwarze Rohre mit Gewinde, 100 % knickbeständig
- Rohr-Direktverbindungen, um Blockaden und Versatz zu vermeiden
- Mindestbiegeradius: 2″ | 51 mm
- Größen von 31–72″ | 790–1830 mm
- Drücke bis 200 psi | 1375 kPa