VicFlex™ Umflochtener Schlauch Serie AH2
- Die engsten verfügbaren Biegungen; 100 % Victaulic® Design und Herstellung
- Bis zu 10× schneller als schwarze Rohre mit Gewinde, 100 % knickbeständig
- Mindestbiegeradius: cULus 2″ | 51 mm, FM 7″ | 178 mm, VdS/LPCB 3″ | 76,3 mm
- Größen von 31–72″ | 790–1830 mm
- Drücke bis 232 psi | 1600 kPa | 16 bar