Umflochtener VicFlex™ Schlauch Serie AH2-300
- Hochdruck-Schlauch; 100 % Victaulic Design und Herstellung
- Bis zu 10× schneller als schwarze Rohre mit Gewinde, 100 % knickbeständig
- Minimum bend radius: FM 8″ | 200 mm
- Größen von 31–72″ | 790–1830 mm
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar