VicFlex™ Umflochtener Schlauch der Serie AH1
- Bis zu 10× schneller als schwarze Rohre mit Gewinde, 100 % knickbeständig
- Mindestbiegeradius: cULus 3″ | 76 mm, FM 7″ | 178 mm, VdS 3″ | 76 mm
- Größen von 31–72″ | 790–1830 mm
- Drücke bis 232 psi | 1600 kPa | 16 bar