VicFlex™ Trockensprinkler Typ VS1

Zuverlässig: Erfüllt die Installationsvorgaben von NFPA 13
Schnell: Da Standardprodukte ab Lager verfügbar sind, können individuelle Messungen vor Ort entfallen
Leistung: Drei praktische Längen und ein enger Biegeradius bedeuten, dass die aus ästhetischen Gründen bevorzugte hängende Installation möglich ist.
•    cULus-Zulassung
•    K5.6 Gewerblich
•    Schnelles und Standard-Ansprechverhalten

3 Längen:
•    38″ / 955 mm
•    50″ / 1270 mm
•    58″ / 1475 mm
Sprinklerkonfigurationen:
•    Flache Abdeckung verdeckt hängend
•    Zurückgesetzt hängend
•    Hülse und Blende hängend
•    Zurückgesetzt Seitenwand
•    Hülse und Blende Seitenwand