Vic-Tap II Lochschneidewerkzeug
- Lochschneidewerkzeug einschließlich Vic‑Tap II Mechanical‑T des Typs 931 zum Gewindeschneiden in Stahlrohrleitungssystemen mit Drücken bis zu 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
- Lochgröße 2 3/8″| 60,5 mm
- Strombedarf: 115 Volt, einphasig, 60 Hertz, 7,5 A
- Gewicht: Bohrführungsplatte: 15 lbs. | 6,8 kg; Baugruppe Bohrermotor und Vorschub: 16 lbs. | 7,3 kg; Armatureneinheit Typ 931, 12–15 lbs. | 5,4–6,8 kg, je nach Größe (4, 5, 6 und 8" | 100, 125, 150, 200 mm erhältlich)
- Standardgrößen: 4–8″| DN100–DN200 Nur Durchgangsauslass × 2½″| DN65 (IPS) Auslass