Fräsnutwerkzeuge VG824
- Mit VG824 wird eine einzelne OGS-Fräsnut für nicht ausgekleidete Rohrleitungssysteme erstellt
- Mit VG824-ABR wird eine einzelne OGS-Fräsnut erstellt, die die Auskleidung des Rohrs für abrasive Medien ermöglicht
- Mit VG824DG wird eine doppelte OGS-Fräsnut für Hochdruck-Rohrleitungssysteme erstellt, in Verbindung mit der Installation von 8 – 12" | DN200 – DN300 Kupplungen des Typs 808
- Mit VG824-COR wird eine einzelne Fräsnut erstellt zur Vorbereitung auf die Gummiauskleidung und für die Bearbeitung des Rohrs zur Steigerung der Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit
- Für Anwendungen von 8 – 24”|DN200 – DN600