VG26/VG28 Fräsnutwerkzeug

  • Mit VG28GD wird eine einzelne OGS-Fräsnut für nicht ausgekleidete Rohrleitungssysteme erstellt.
  • Mit VG824-ABR wird eine einzelne OGS-Fräsnut erstellt, die die Auskleidung des Rohrs für abrasive Medien ermöglicht
  • Mit VG824-COR wird eine einzelne Fräsnut erstellt zur Vorbereitung auf die Gummiauskleidung und für die Bearbeitung des Rohrs zur Steigerung der Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit
  • Mit VDG26GD wird eine doppelte OGS-Fräsnut für Hochdrucksysteme erstellt, in Verbindung mit der Installation der 6"|DN150 Kupplung des Typs 808
  • Für die Größen 2 – 8”|DN50 – DN200