VG Fräsnutwerkzeug

  • Für manuelles oder elektrisches Fräsnuten ausgelegt
  • Wird mit einer Ratsche für den manuellen Betrieb geliefert
  • Antrieb: Manueller oder externer Antrieb, mindestens ½ PS | 0,37 kW
  • Der externe Motorantrieb muss alle Sicherheitsvorschriften erfüllen
  • Drehzahl: max. 40 U/min
  • Gewicht: 28 lbs. | 13 kg