Endausgleichs- und Regelventil TA Serie TC/TCM für modulierende und Ein-/Aus-Regelung
- TA Serie TC– für die Ein-/Aus-Regelung ausgelegt
- TA Serie TCM- für die Ein-/Aus-Regelung ausgelegt
- Gewährleistet genau geregelten Ausgleich und optimalen Durchfluss über eine lange Lebensdauer hinweg
- Größen von ½–1″ | DN15 – DN25 mm
- Drücke bis 230 psi | 1586 kPa | 16 bar
- Für Temperaturen von -4°F bis 250°F | -20°C bis 120°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen