TA Series 7DA Compact Differential Pressure Controller

  • Differenzdruckregler für Heizungs- und Klimatechniksysteme
  • Größen von ½–2” | DN15–DN50
  • Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
  • Für Temperaturen von -4 °F bis 248 °F | -20 °C bis 120 °C
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen