TA Serie 7MP Druckunabhängiges Ausgleichs- und modulierendes Regelventil
- Gleichprozentige Kennlinie (EQM) des Durchflusses sorgt für hochpräzise Temperaturregelung
- Sizes from ½ – 5″ | DN15 – DN125
- Drücke bis 362 psi | 2496 kPa | 25 bar
- Für Temperaturen von -4°F bis 248°F | -20°C bis 120°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen