TA Serie 7FP (FUS1ON P) Druckunabhängiges kombiniertes Strangregulier- und Regelventil (PIBCV)
- Misst Durchfluss, Differenzdruck, Temperatur und Druckhöhe der Pumpe
- Gleichprozentige Kennlinie
- 1¼–2″-NPT-Innengewinde | DN32–DN50 | 230 psi | 1586 kPa | 16 bar
- 4–6″ | DN100–DN150 Flansche ANSI-Klasse 150: 362 psi | 2496 kPa
- Für Temperaturen von -4°F bis 250°F | -20°C bis 120°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen