TA Serie 7CP (COMPACT-P) Kompaktes druckunabhängiges Ausgleichs- und Regelventil
- Niedrigere Druckhöhe der Pumpe/geringerer Energieverbrauch
- Größen von ½–1¼” | DN15–DN32
- Drücke bis 230 psi | 1586 kPa | 16 bar
- Für Temperaturen von 32°F bis 194°F | 0°C bis 90°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen