TA Series 790 Balancing Valve for Potable Water Applications
- Zur Verwendung in Heiz- (kein Dampf), Kühl- und Trinkwassersystemen
- Funktionen für Rückschlag, Voreinstellen, Messen, Absperren und Ablassen (mit Zubehör)
- Größen von ½–2” | DN15–DN50
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 27,6 bar
- Für Temperaturen von -4°F bis 248°F | -20°C bis 120°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen