Strangregulierventil TA Serie 78BL
- Absperrarmatur mit manueller Drosselung und Messventil mit reduziertem Durchgang
- IAPMO-zertifiziert gemäß ANSI/NSF 61 für kalte +73°F | +23°C und warme +180°F | +82°C Trinkwasserleitungen sowie gemäß ANSI/NSF 372.
- Größen von ½–2” | DN15–DN50
- Drücke bis 400 psi | 2800 kPa | 28 bar
- Für Temperaturen von -4°F bis 248°F | -20°C bis 120°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen