TA Series 76W 6-Way Valve
- Zur Verwendung in Systemen mit Ausgleich zwischen Heizungs- und Kühlsystemen mit Wasser, neutralen Flüssigkeiten oder Wasser-Glykol-Mischungen
- Linear for on/off control
- Sizes from 1/2 – 3/4″ | DN15 – DN20
- Drücke bis 230 psi | 1586 kPa | 16 bar
- Für Temperaturen von -4 °F bis 248 °F | -20 °C bis 120 °C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen