Vic-Flange Adapter Typ 743
- ANSI Klasse 300 Flansche
- Größen von 2 – 12″ | 50 – 300 mm
- Drücke bis 720 psi | 4964 kPa | 50 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Vic-Flange® Adapter Typ 741 + 743 | 06.06 |
|
|
American Bureau of Shipping Zulassungen für die Schifffahrt – Kupplungen | 11-HS1084385-3-4 |
|
|
American Bureau of Shipping (ABS) Zulassungen für die Schifffahrt – Kupplungen | 17-HS1623940 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) Bauartzulassung für die Schifffahrt – Typ 741 | Maritime_DNVGL_741.pdf |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|