Typ XL77 Flexible Kupplung zum Anschliessen von XL-Formteilen an Rohre
- Für die Verwendung mit XL-Formteilen (Extended Life - längere Lebensdauer)
- Typ XL77 für Anschlüsse von Rohr zu Formteil
- Typ XL79 für Anschlüsse von Formteil zu Formteil
- Größen von 3–12″ | DN80–DN300
- Drücke bis 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar