AGS Starre Kupplung für Edelstahl Typ W89
- Die Keile des Kupplungsgehäuses greifen ganz in die AGS™-Nuten ein für eine starre Verbindung
- Größen von 14–24″ | DN350–DN600
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Starre Kupplung Typ W89 AGS™ | 20.15 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Checkliste Vic-Ring für Kupplungen Typ W07/W77/W89 AGS™ | Checkliste 6287 |
|
|
Montagehandbuch für das Advanced Groove System (AGS) | I-W100 |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternative zum Flanschen oder Schweißen von Rohren Das schnellste und zuverlässigste mechanische Rohrverbindungssystem