Flexibles Kupplungssystem Typ W77 AGS mit Vic-Ring
- Die Kupplungen werden auf dem mitgelieferten Ring installiert, um bei abrasiven Systemen die vollständige Rohrwandstärke zu erhalten
- Größen von 12–72″ | DN300–DN1800
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen