Flexible Kupplung Typ W77 AGS
- Das einzigartige keilförmige Profil vergrößert den zulässigen Rohrendabstand
- Größen von 14 – 78’’ / DN350 – DN2000
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Flexible Kupplung Typ W77 AGS™ | 20.03-GER |
|
|
American Bureau of Shipping Zulassungen für die Schifffahrt – Typ W07/W77 | 14-HS-1293127 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Montagehandbuch AGS™-Kupplungen für direktgenutete Rohre oder Anwendungen mit AGS™ Vic-Ring | I-W07_W77_W77N |
|
|
Checkliste Vic-Ring für Kupplungen Typ W07/W77/W89 AGS™ | Checkliste 6287 |
|
|
Lloyd’s Register Zulassung für die Schifffahrt – AGS | LR-AGS-16-60001 |
|
|
Det Norske Veritas Zulassung für die Schifffahrt – Typ W77 | Maritime_DNVGL_W77 |
|
|
Bureau Veritas Zulassung für die Schifffahrt – Typ W07/W77 | Bureau-Veritas-Style-W07-W77 |
|
|
China Classification Society (CCS) Zulassung für die Schifffahrt –Kupplungen Typ W07 und W77 | WG21PTB00001_02 |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternative zum Flanschen oder Schweißen von Rohren Das schnellste und zuverlässigste mechanische Rohrverbindungssystem