Typ W741 AGS Flanschadapter
- Für die direkte Montage geflanschter Komponenten mit ANSI Klasse 125-150 Lochbildern konzipiert
- Größen von 14 – 24″ | DN350 – DN600
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Vic-Flange Adapter Typ W741 AGS™ | 20.04 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Montagehandbuch für das Advanced Groove System (AGS) | I-W100 |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternative zum Flanschen oder Schweißen von Rohren Das schnellste und zuverlässigste mechanische Rohrverbindungssystem