Verbindung für dynamische Bewegungen Typ W257B für erdverlegte Anwendungen

  • Mit M11 konforme Baugruppe gleicht dynamische Bewegungen von bis zu 102 mm aus, wie die ungleichmäßige Setzung sowie seismische und thermische Bewegungen
  • Erhältlich in Größen von 14–78’’ / DN350 – DN1950 Stahlrohre
    • Größere Größen auf Anfrage erhältlich
  • Der Betriebsdruck beträgt 150 psi