Starres Vic-Ring Kupplungssystem W07 AGS
- Die Kupplungen werden auf dem mitgelieferten Ring installiert, um bei abrasiven Systemen die vollständige Rohrwandstärke zu erhalten
- Größen von 14–50″ | DN350–DN1250
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen